Este producto está discontinuado para el mercado EMEA. Para obtener asistencia técnica, visite aquí.

Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución eléctrica SW

Referencia:

  • Panel de disyuntores de CC SW: 865-1016
    • Interruptor de CC de montaje en panel de 250 A y 160 V CC – 865-DCBRK-250
    • 125 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-125
    • 100 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-100
    • 80 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-80
    • Interruptor de CC de montaje en panel de 60 A y 160 V CC – 865-DCBRK-60
  • Panel de disyuntores de CA SW de 230 V: 865-1017-61