El controlador de carga solar Conext™ MPPT 100 A 600 V CC ofrece un rendimiento óptimo del sistema para instalaciones de almacenamiento y energía solar acopladas en CC, con instalación fácil y flexible de grandes conjuntos fotovoltaicos. Con hasta 6 kW de potencia de carga y capacidad para conjuntos fotovoltaicos de gran tamaño, el MPPT 100 es ideal para sistemas de suministro automático con conexión a redes residenciales y sin conexión a la red eléctrica, y es escalable para instalaciones más grandes. El MPPT 100 600 ofrece instalaciones más rápidas y costes más bajos del sistema con instalaciones de dos cadenas, además de ser compatible con las soluciones de inversor de almacenamiento Conext XW y SW. Se puede añadir el accesorio de RS de desconexión de MPPT para cumplir con NEC 2017 con el apagado rápido a nivel de módulo, así como la funcionalidad de desconexión del equipo.