Controlador de carga solar fotovoltaica Conext MPPT 80 600
Este producto está discontinuado para el mercado EMEA. Para obtener asistencia técnica, visite aquí.
Instalar por menos, cosechar más energía
Referencia: 865-1032
Este producto está discontinuado para el mercado EMEA. Para obtener asistencia técnica, visite aquí.
Instalar por menos, cosechar más energía
Referencia: 865-1032
El controlador de carga solar Conext™ MPPT 80 600 ofrece un gran rendimiento y el mejor conjunto de características de integración de la industria para instalar y conectar con facilidad grandes conjuntos fotovoltaicos al banco de baterías con el coste total más bajo. La instalación de un MPPT 80 600 es más rápida que la instalación de varios controladores de carga más pequeños e implica menos costes generales, ya que utiliza menos cadenas fotovoltaicas con cables y conductos más pequeños y elimina la necesidad de cajas de conexiones fotovoltaicas y disyuntores de CC.
Mejores prácticas de instalación y programación del regulador de carga solar Conext MPPT 80 600
Acompaña a Sandra Herrera en este webinar técnico sobre los reguladores de carga solar Conext™ MPPT80 600. El regulador de carga solar MPPT 80 A 600 Vdc ofrece un rendimiento óptimo del sistema para instalaciones solares y de almacenamiento acopladas a la corriente continua, con una instalación fácil y flexible de grandes conjuntos fotovoltaicos.
En este seminario web, aprenderás las funciones y características del regulador de carga MPPT 80 600, así como las mejores prácticas de instalación y programación. Además, hablaremos de las normas NEC 2017 690.11, 690.12 y 690.15 y cómo se aplican a este regulador de carga solar.
(Video en Inglés)