Monitor de baterías Conext: sistema de supervisión de baterías solares
Supervisión de banco de baterías con detección de estado de la serie de baterías
Referencia:
- Monitor de baterías Conext™: 865-1080-01
Supervisión de banco de baterías con detección de estado de la serie de baterías
Referencia:
El monitor de baterías Conext™ indica las horas de funcionamiento por batería y determina el estado de carga del banco de baterías. También comparte los parámetros más importantes del banco de baterías con los inversores/cargadores Conext XW Pro o XW+, lo que mejora el rendimiento general de los bancos de baterías de 24 y 48 V. La detección del desequilibrio de la serie de baterías se determina utilizando la innovadora tecnología de detección de punto medio, que proporciona el tiempo que existe para abordar el problema antes de que el rendimiento se vea afectado significativamente.
Supervisión de banco de baterías con detección de estado de la serie de baterías
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Se conecta fácilmente con el software Insight para simplificar la gestión energética de los sistemas solares y de almacenamiento.
Diseñado para ser fiable, el AGS arranca o detiene automáticamente un generador para satisfacer tus necesidades de energía.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.