Panel de distribución eléctrica de energía solar (PDP) SW
Este producto está discontinuado para el mercado EMEA. Para obtener asistencia técnica, visite aquí.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución eléctrica SW
Referencia:
- Panel de disyuntores de CC SW: 865-1016
- Interruptor de CC de montaje en panel de 250 A y 160 V CC – 865-DCBRK-250
- 125 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-125
- 100 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-100
- 80 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-80
- Interruptor de CC de montaje en panel de 60 A y 160 V CC – 865-DCBRK-60
- Panel de disyuntores de CA SW de 230 V: 865-1017-61