Servicios para plantas eléctricas
Sea flexible con los contratos de servicios solares de Schneider Electric
Flexibilidad
Los contratos que ofrecemos permiten seleccionar varios niveles de indicadores clave de rendimiento:
- Garantía de disponibilidad
- Tiempo de respuesta
- Tiempo de corrección
- Tasa de corrección en primera instancia (FTFR)
- Disponibilidad de piezas de repuesto
Los servicios han sido diseñados para los siguientes inversores de servicios públicos:
- Sistema de alimentación Conext SmartGen™ (SPS): Versiones NA + IEC
- Inversores centrales
- Serie Conext SmartGen™
- Serie Conext™ XC
- Serie Conext™ GT
Contratos a largo plazo
Elija la opción que prefiera con un contrato a largo plazo para proteger y mantener sus equipos a lo largo de toda su vida útil o con un servicio bajo demanda que satisfaga necesidades específicas.
Servicios bajo demanda
Podemos ayudarle cuando lo necesite a través de los siguientes servicios:
- Recambios: el acceso sencillo a las piezas de repuesto es un requisito clave cuando se desea maximizar el tiempo de actividad de su planta energética fotovoltaica desde una perspectiva tanto de disponibilidad como de presupuesto.
- Puesta en servicio: Schneider Electric ya ha puesto en servicio más de 10 GW de inversores para plantas energéticas fotovoltaicas, por lo que tenemos la experiencia que espera de un socio de confianza.
- Mantenimiento preventivo y correctivo: si le gusta la flexibilidad, pero desea beneficiarse de nuestra experiencia y nuestro apoyo, nuestros centros de atención al cliente de todo el mundo están ahí para responder a su petición e intervenir en su planta cuando sea necesario.
- Auditorías (inversor e instalación): para garantizar la eficiencia de su planta, nuestros equipos de expertos podrían ayudarle a realizar diagnósticos precisos.
- Universidad Schneider: formamos a nuestros técnicos de campo para alcanzar la excelencia operativa en nuestros centros de competencia mundiales.
- Asistencia técnica en sitio: nuestra presencia global con expertos locales está disponible para solucionar sus problemas técnicos en sitio.
La seguridad es nuestra prioridad
Garantizamos que nuestros expertos tienen un conocimiento exhaustivo de las reglas de seguridad
LOTO (Bloqueo-Etiquetado) sofisticado
- No se permiten trabajos en tiempo real: múltiples puntos LOTO para aislar áreas específicas, creando una manera de trabajar en el inversor sin PPE completo. Capacidad de acceder a ciertas áreas del inversor sin detener el funcionamiento de toda la plataforma
- Abrir las puertas críticas del armario activará el inversor y detendrá la producción de energía
Control de acceso
- La protección por contraseña controla los derechos de acceso de usuarios e ingenieros de servicio de campo: toda la información se envía a la nube para realizar diagnósticos remotos y supervisar la degradación (si el sistema está conectado a la nube)
- Un formulario de seguridad para garantizar situaciones seguras en sitio
Cumplimiento con las normas
Para inversores Conext SmartGen™
- Norma IEC 62271-202: Equipo de control y aparamenta de alta tensión – Parte 202: Subestación prefabricada de alta/baja tensión.
- Norma IEC 62271-200: Equipo de control y aparamenta de alta tensión – Parte 200: Equipo de control y aparamenta de CA con envolvente metálica para tensiones nominales superiores a 1 kV y hasta 52 kV inclusive.
- Prueba HiPot y anomalía V/f según la norma UL 1741.
- Prueba HiPot según la norma CSA C22.2 107.1.
Para caja fotovoltaica Conext™
- Norma IEC 62271-202: Equipo de control y aparamenta de alta tensión – Parte 202: Subestación prefabricada de alta/baja tensión.
- Norma IEC 62271-200: Equipo de control y aparamenta de alta tensión – Parte 200: Equipo de control y aparamenta de CA con envolvente metálica para tensiones nominales superiores a 1 kV y hasta 52 kV inclusive.
- Norma IEC 61439: Conjuntos de equipos de control y aparamentas de baja tensión .
- Norma IEC 60076: Transformadores de potencia – Parte 1: General.
- Norma EN779:2012 -> Filtros de partículas en el aire para ventilación general – Determinación del rendimiento de filtrado.