RS de desconexión de MPPT
Fácil de instalar y poner en servicio para el apagado rápido de los conjuntos fotovoltaicos y cumplimiento con las normas NEC 2017
Referencia:
- RS de desconexión de MPPT: 865-1036
- Conmutador iniciador de RS: 865-1039
Fácil de instalar y poner en servicio para el apagado rápido de los conjuntos fotovoltaicos y cumplimiento con las normas NEC 2017
Referencia:
El RS de desconexión de MPPT es un accesorio para los controladores de carga Conext™ MPPT 60 150, MPPT 80 600, y MPPT 100 600. Proporciona una desconexión de los circuitos fotovoltaicos, un transmisor de apagado rápido integrado y un sistema de detección de fallos de arco para mejorar la seguridad.
Gracias a la comunicación por línea de potencia, el RS de desconexión de MPPT está probado y certificado con Tigo® TS4-Fde receptores de seguridad contra incendios para cumplir con la norma NEC 2017 670.12.
Fácil de instalar y poner en servicio para el apagado rápido de los conjuntos fotovoltaicos y cumplimiento con las normas NEC 2017
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.