
Sistema de inversor híbrido solar SW (120/240 V)
Solución probada de inversor híbrido para autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red
Referencia:
SW 4024 120/240: 865-4024-21
SW 4048 120/240: 865-4048-21
Solución probada de inversor híbrido para autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red
Referencia:
SW 4024 120/240: 865-4024-21
SW 4048 120/240: 865-4048-21
El inversor híbrido SW de 120/240 V es perfecto para aplicaciones de autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red en hogares y pequeñas empresas. Es un sistema de inversor híbrido de onda sinusoidal pura y frecuencias intercambiables de 50/60 Hz que proporciona energía para cada necesidad. El SW cuenta con una salida de 120/240 V CA y es capaz de generar una salida de 120/240 V CA a partir de una entrada de 120 V CA sin necesidad de un transformador externo. Para una mayor capacidad sin conexión a la red, el inversor SW se integra en los generadores de combustible, según sea necesario, para soportar cargas superiores que superen la salida del generador. También está preparado para el autoconsumo, capaz de priorizar el consumo solar sobre la red eléctrica mientras mantiene una nula exportación de la red. El inversor SW funciona con la red para evitar facturas abultadas por suministro eléctrico y refuerza la red cuando el suministro es limitado.
El SW es la solución perfecta para sistemas de autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red en hogares y pequeñas empresas. Se trata de un sistema de valor añadido de fácil instalación que proporciona alimentación eficiente a nivel global para cada necesidad. (Video en Inglés)
Solución probada de inversor híbrido para autoconsumo y alimentación auxiliar sin conexión a la red