Controlador de carga solar fotovoltaica Conext MPPT 60 150
Carga MPPT en varias etapas, mayor duración de la batería
Referencia: 865-1030-1
Carga MPPT en varias etapas, mayor duración de la batería
Referencia: 865-1030-1
El dispositivo Conext™ MPPT 60 150 es un controlador de carga fotovoltaica que realiza el seguimiento del punto de potencia máximo de un conjunto fotovoltaico para proporcionar la corriente máxima disponible con la que cargar las baterías. Durante la carga, el MPPT 60 150 regula la tensión de la batería y la corriente de salida en función de la cantidad de energía disponible en el conjunto fotovoltaico y el estado de carga de la batería.
¿Qué debería esperar cuando abra una caja del controlador de carga Conext MPPT 60 150? Eric analizará el producto y los accesorios. También abre la cubierta frontal inferior para mostrar los terminales de cableado, los fusibles de fallo de tierra y los puertos Xanbus.
En este vídeo, Eric revisa la estructura de menús del Conext MPPT 60 150. El controlador de carga Conext MPPT 60 150 realiza el seguimiento del punto de máxima potencia de un conjunto fotovoltaico para proporcionar la corriente máxima disponible con la que cargar las baterías.
Carga MPPT en varias etapas, mayor duración de la batería.
La solución de inversor híbrido perfecta para las necesidades de autoconsumo, energía de reserva y fuera de la red.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución de energía cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW.
Combina, conecta y desconecta hasta tres inversores/cargadores Conext con un banco de baterías.
Diseñado para ser fiable, el AGS arranca o detiene automáticamente un generador para satisfacer tus necesidades de energía.
Monitorización del banco de baterías que puede detectar desequilibrios en la cadena de baterías antes de que el rendimiento se vea afectado.
Se conecta fácilmente con el software Insight para simplificar la gestión energética de los sistemas solares y de almacenamiento.
Los paneles de distribución de energía solar SW le permiten ahorrar tiempo y dinero gracias a la instalación flexible de los sistemas SW.
Protege el suministro eléctrico de tu casa de los cortes de la red y ahorra en costes de energía con la optimización del tiempo de uso y la carga de la demanda.