Panel de distribución eléctrica de energía solar (PDP) XW
Este producto está discontinuado para el mercado EMEA. Para obtener asistencia técnica, visite aquí.
Ahorra tiempo y dinero en la instalación con los paneles de distribución eléctrica cableados y etiquetados de fábrica para el sistema XW
Referencia:
- Panel de distribución eléctrica XW (sin disyuntores de CA): 865-1014-01
- Kit de instalación XW para PDP INV2 e INV3: 865-1020-02
- Caja de derivación XW: 865-1025-01
- Interruptor de CC de montaje en panel de 250 A y 160 V CC: 865-DCBRK-250
- 125 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-125
- 100 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-100
- 80 A, 125 V CC, interruptor de CC para montaje en panel – 865-DCBRK-80
- interruptor de CC de montaje en panel de 60 A y 160 V CC – 865-DCBRK-60