
Inversor híbrido SW (230 V)
Valor reconocido para autoconsumo, alimentación de respaldo y aplicaciones aisladas
Referencia:
SW 4024 230V: 865-4024-55
SW 4048 230V: 865-4048-55
Valor reconocido para autoconsumo, alimentación de respaldo y aplicaciones aisladas
Referencia:
SW 4024 230V: 865-4024-55
SW 4048 230V: 865-4048-55
El inversor SW es perfecto para autoconsumo, alimentación de respaldo y aplicaciones aisladas en hogares y pequeñas empresas. Es un sistema de inversor híbrido de onda sinusoidal pura y frecuencias configurables de 50/60 Hz, proporcionando energía según la necesidad. Para una mayor capacidad en aplicaciones aisladas, el inversor SW se integra con generadores, según sea necesario, para soportar cargas superiores que superen la capacidad del generador. También está preparado para el autoconsumo, priorizando el consumo solar sobre la red eléctrica, manteniendo nula la exportación a la red. El inversor SW opera conectado a red para evitar facturas elevadas por consumo eléctrico y da soporte a la red cuando el suministro de potencia está limitado. Entre los accesorios se incluyen un panel de distribución universal de CC precableado y paneles de distribución de CA.
El SW es la solución perfecta para sistemas aislados, de autoconsumo y alimentación de respaldo en hogares y pequeñas empresas. De fácil instalación que proporciona alimentación eficiente a nivel global para cada necesidad, el SW es una solución de valor añadido. (Video en Inglés)
Valor reconocido para autoconsumo, alimentación de respaldo y aplicaciones aisladas
Instala por menos, y cosecha más energía con el Conext MPPT 80 600.
Ofrece un rendimiento óptimo del sistema con una instalación flexible de sistemas solares y de almacenamiento acoplados en CC.
Presenta una integración flexible y una carga multietapa MPPT, que apoya y mejora la vida de la batería.